Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida
Forma C: Superficie convexa endurecida
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02070 Pies del dispositivo con rosca interior 200 kB

Planos (vista completa)

Pies del dispositivo con rosca interior

Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHH1SWCADAcc.PrecioPedir
02070-106X20AM69,52201210 4.85 €
02070-106X40AM69,52401210 4.67 €
02070-110X32AM1016,53321817 7.77 €
02070-110X63AM1016,53631817 8.38 €
02070-112X32AM1218,53321819 9.59 €
02070-112X63AM1218,53631819 10.38 €
02070-116X50AM16234502424 11.90 €
02070-116X100AM162341002424 13.21 €

Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHH1SWCADAcc.PrecioPedir
02070-206X20BM69,52201210 10.06 €
02070-206X40BM69,52401210 9.36 €
02070-210X32BM1016,53321817 11.42 €
02070-210X63BM1016,53631817 13.05 €
02070-212X32BM1218,53321819 14.84 €
02070-212X63BM1218,53631819 15.18 €
02070-216X50BM16234502424 17.16 €
02070-216X100BM162341002424 17.99 €

Pies del dispositivo con rosca interior, forma C superficie convexa y endurecida

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma C superficie convexa y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDHH1RSWCADAcc.PrecioPedir
02070-306X20CM620121510 10.93 €
02070-306X40CM640121510 10.75 €
02070-310X32CM1032183017 9.06 €
02070-310X63CM1063183017 9.64 €
02070-312X32CM1232183519 12.59 €
02070-312X63CM1263183519 12.90 €
02070-316X50CM1650244024 19.81 €
02070-316X100CM16100244024 24.76 €

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1SWCADAcc.PrecioPedir
02070-406X20DM69,5201210 13.49 €
02070-406X40DM69,5401210 12.12 €
02070-410X32DM1016,5321817 19.42 €
02070-410X63DM1016,5631817 19.42 €
02070-412X32DM1218,5321819 21.80 €
02070-412X63DM1218,5631819 22.18 €
02070-416X50DM1623502424 38.56 €
02070-416X100DM16231002424 32.36 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83