Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente.Indicación:Los bloques de sujeción compactos son espaciadores de acero, firmemente unidos entre sí mediante un eje. Los espaciadores se pueden girar individualmente y encajan con un ángulo de 90°; esto permite el montaje en horizontal y en vertical.
Los soportes necesarios se pueden ajustar con una empuñadura. Se pueden combinar todos los tamaños.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02240 Bloques de sujeción compactos 171 kB

Planos

Bloques de sujeción compactos

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83