Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris
  • Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris
  • Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 01760 Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris 146 kB

Planos

Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

H≈ SRFiltro
01760-01X100/2008063126
01760-02X200/40010080168
01760-03X200/300/6001601002210
01760-04X200/300/6002001602516
01760-05X300/6002502002820
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83