Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris
  • Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris
  • Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 01740 Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris 156 kB

Planos

Cuerpo hueco cuadrado de fundición gris

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

H≈ SRFiltro
01740-04X100/2006363126
01740-05X200/4008080188
01740-06X200/4001001002010
01740-07X200/400/6001251252212
01740-08X200/300/6001601602516
01740-09X200/300/6002002002820
01740-12X6002502503620
01740-15X6003153155620
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83