Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
01680

Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.A petición:Longitudes de 800 mm y 1000 mm en fundición gris.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
L = longitudB

HSFiltro
01680-01XFundición gris150/30032328
01680-02XFundición gris150/300404010
01680-03XFundición gris150/300/600636312
01680-04XFundición gris200/300/600/800808016
01680-05XFundición gris200/300/600/100010010020
01680-06XFundición gris200/300/600/100012512520
01680-07XFundición gris200/300/60016016025
01680-08XFundición gris200/300/60020020032
01680-09XFundición gris300/60025025036
01680-10XFundición gris300/60025020036
01680-11XFundición gris300/60031520036
01680-201XAluminio150/30032328
01680-202XAluminio150/300404010
01680-203XAluminio150/300/600636312
01680-204XAluminio200/300/600/800808016
01680-205XAluminio200/300/600/100010010020
01680-206XAluminio200/300/600/100012512520
01680-207XAluminio200/300/60016016025
01680-208XAluminio200/300/60020020032
01680-209XAluminio300/60025025036
01680-210XAluminio300/60025020036
01680-211XAluminio300/60031520036
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83