Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris extra-ancha
01660

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: GJL 250 recocido. Indicación: La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente. Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Planos

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris extra-ancha

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

B1HH1H2D
máx.
SFiltro
01660-01X100/2003615,5168,530182
01660-02X100/2005021,9251143242
01660-03X100/20063263213,554292,5
01660-04X200/300/60010031,7401770382,5
01660-05X200/300/600125505626101583
01660-06X200/300/60016079,38041149904
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83