Perfiles en forma de T, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
01580

Perfiles en forma de T, procesados por todos los lados...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfiles en forma de T, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de T, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de T, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.A petición:Longitudes de 800 mm y 1000 mm en fundición gris.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Planos

Perfiles en forma de T, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Fundición gris
Referencia
Aluminio
L = longitudB

HSFiltro
01580-01X01580-201X300404010
01580-02X01580-202X150/300636312
01580-03X01580-203X300/600/800808016
01580-04X01580-204X300/600/100010010020
01580-05X01580-205X300/600/100012512520
01580-06X01580-206X300/60016016025
01580-07X01580-207X300/60020020032
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83