Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio
01440

Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: GJL 250 recocido o EN AW-7075. Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Planos

Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Fundición gris
Referencia
Aluminio
L = longitudB

HSFiltro
01440-01X01440-201X150/300325012
01440-02X01440-202X150/300406312
01440-03X01440-203X200/300/600/800638016
01440-04X01440-204X200/300/600/10008010020
01440-05X01440-205X200/300/600/100010012520
01440-06X01440-206X200/300/60012516025
01440-07X01440-207X200/300/60016020032
01440-08X01440-208X300/60020025036
01440-09X01440-209X300/60025031536
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83