Perfiles en forma de L isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio
01380

Perfiles en forma de L isósceles procesados por todos los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfiles en forma de L isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de L isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio
  • Perfiles en forma de L isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Planos

Perfiles en forma de L isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Fundición gris
Referencia
Aluminio
L = longitudB

HSFiltro
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83