Unidad de posicionamiento

Volver
Test

Unidad de posicionamiento

Las mesas de posicionamiento y las mesas de posicionamiento redondas de norelem incorporan una tecnología de la máxima precisión. Los más diversos componentes, sensores, interruptores finales e incluso cámaras se pueden alinear con una exactitud de centésimas de milímetro. Se aplican en mesas motorizadas de bajo mantenimiento y ruido con accionamiento eléctrico en máquinas-herramienta, centros de mecanizado, sistemas de manipulación, en la construcción de portapiezas, así como en instrumentos de medición, verificación y ensayo. Los versátiles módulos de movimiento y posicionamiento están concebidos para velocidades de desplazamiento de hasta 1,2 m/min y objetos de hasta 10 kg de peso.
norelem ofrece mesas de posicionamiento en las variantes siguientes:

Directamente a la tienda

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña