Unidad de ajuste

Volver
Test

Unidad de ajuste

Las unidades de regulación de norelem se utilizan sobre todo en el sector de construcción de maquinaria, plantas e instalaciones. Sirven para ajustar y regular de forma exacta los elementos en el área X-Y. De este modo se pueden compensar las tolerancias de fabricación en la estructura mecánica. El zócalo base con un montaje integrado simple y doble y el taladro de centraje garantizan una instalación en la posición exacta de todos los elementos y están además concebidos a juego con las unidades de regulación.

Gracias al patrón de taladros, unitario y del tamaño correspondiente, las unidades de regulación pueden también montarse con posterioridad debajo del zócalo base. norelem ofrece unidades de regulación compatibles con los zócalos base y columnas en los tamaños 12, 20, 30 uy 40 an.

Directamente a la tienda

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña