Amortiguador

Volver
Test

Amortiguadores

Los amortiguadores industriales de norelem le ofrecen la posibilidad de realizar un ajuste exacto de la amortiguación deseada. Se utilizan principalmente en actuadores de giro y de fracción de vuelta, o bien en cilindros lineales. Están formados por unos elementos hidráulicos sin mantenimiento y listos para su instalación. La utilización de amortiguadores permite frenar las masas en movimiento de forma rápida y suave. Además presentan una máxima durabilidad, a la vez que una gran absorción de energía.
norelem ofrece tanto amortiguadores industriales, como también amortiguadores alineados con módulos lineales neumáticos .

Directamente a la tienda

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña