norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Gancho de sujeción con base y palanca con dispositivo de sujeción rápida

Volver
Test

Gancho de sujeción con collar y palanca excéntrica

Los ganchos de sujeción y las palancas excéntricas se han convertido en unos elementos imprescindibles en el surtido de elementos de sujeción de norelem.
La combinación de los dos es ideal para los procesos de sujeción en que las piezas se introducen por arriba. El gancho de sujeción se puede girar 90°, facilitando así enormemente la inserción y extracción de las piezas de trabajo. La rosca fina del tornillo prisionero permite ajustar la altura de sujeción exacta con un destornillador. Además, este ajuste se puede asegurar con un tornillo de seguridad.
norelem ofrece ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica en cuatro versiones.

Directamente a la tienda

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83