|
|
05570Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:A* in mm bei Gehäuselänge H=18, H=26,1 oder H=35,5 mm.Zubehör:Drehriegel 05566. Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571. Kompressions-Drehriegel 05574. Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575. Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Ausführung 2 | B | B1 | A bei Gehäuselänge H=18 | A bei H=26,1 | A bei H=35,5 | L | Passend zu Drehriegel norelem | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05570-145X040 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 4 | 12,1 | 21,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X060 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 6 | 14,1 | 23,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X080 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 8 | 16,1 | 25,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X100 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 10 | 18,1 | 27,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X120 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 12 | 20,1 | 29,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X140 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 14 | 22,1 | 31,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X160 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X180 | ohne Anschlag | gerade | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X200 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X220 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X240 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X260 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 26 | 34,1 | 43,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X280 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 28 | 36,1 | 45,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X300 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 30 | 38,1 | 47,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X320 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 32 | 40,1 | 49,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-145X340 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 34 | 42,1 | 51,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X360 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 36 | 44,1 | 53,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X380 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 38 | 46,1 | 55,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X400 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 40 | 48,1 | 57,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X420 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 42 | 50,1 | 59,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X440 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 44 | 52,1 | 61,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X460 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 46 | 54,1 | 63,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X480 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 48 | 56,1 | 65,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-145X500 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 50 | 58,1 | 67,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,78 € | | 05570-135X160 | ohne Anschlag | nach oben gekröpft | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-135X180 | ohne Anschlag | gerade | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-135X200 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-135X220 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | | 05570-135X240 | ohne Anschlag | nach unten gekröpft | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 0,69 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
|