|
|
96390_CBilyalı zincirler, Form C, halka kıskaçlı |
geri |
|
Ürün açıklaması/Ürün resimleri |
|
|
AçıklamaMalzeme:Zincir: pirinç, Halka: paslanmaz çelik 1.4310. Bilgi:Uzunluk belirtilmediğinde, 1000 mm teslim edilir.Çizim bilgisi:Özellikler: İndirBurada bilgiler toplu halde PDF olarak sunulur:
CAD verileri mi arıyorsunuz? Bunları doğrudan ürün tablosunda bulabilirsiniz.
|
Sipariş numarası | Form | Tip 1 | Ana gövde malzemesi | L | D | D1 | CAD | Aks. | Fiyat | Sipariş et |
---|
96390-09X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 9 | 1 |  | | 5,72 € | | 96390-09X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 9 | 1 |  | | 7,62 € | | 96390-09X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 9 | 1 |  | | 8,40 € | | 96390-09X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 9 | 1 |  | | 11,52 € | | 96390-12X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 12 | 1,2 |  | | 5,98 € | | 96390-12X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 12 | 1,2 |  | | 8,00 € | | 96390-12X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 12 | 1,2 |  | | 9,44 € | | 96390-12X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 12 | 1,2 |  | | 12,04 € | | 96390-14X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 14 | 1,6 |  | | 6,30 € | | 96390-14X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 14 | 1,6 |  | | 7,99 € | | 96390-14X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 14 | 1,6 |  | | 9,72 € | | 96390-14X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 14 | 1,6 |  | | 12,04 € | | 96390-16X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 16 | 1,6 |  | | 6,36 € | | 96390-16X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 16 | 1,6 |  | | 8,40 € | | 96390-16X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 16 | 1,6 |  | | 9,72 € | | 96390-16X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 16 | 1,6 |  | | 12,04 € | | 96390-20X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 20 | 2 |  | | 6,58 € | | 96390-20X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 20 | 2 |  | | 9,44 € | | 96390-20X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 20 | 2 |  | | 9,72 € | | 96390-20X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 20 | 2 |  | | 12,55 € | | 96390-24X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 24 | 2 |  | | 6,76 € | | 96390-24X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 24 | 2 |  | | 9,72 € | | 96390-24X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 24 | 2 |  | | 9,99 € | | 96390-24X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 24 | 2 |  | | 12,67 € | | 96390-30X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 30 | 2,6 |  | | 7,00 € | | 96390-30X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 30 | 2,6 |  | | 9,72 € | | 96390-30X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 30 | 2,6 |  | | 9,99 € | | 96390-30X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 30 | 2,6 |  | | 12,67 € | | 96390-36X160 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 160 | 36 | 2,6 |  | | 7,62 € | | 96390-36X320 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 320 | 36 | 2,6 |  | | 10,41 € | | 96390-36X500 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 500 | 36 | 2,6 |  | | 11,09 € | | 96390-36X1000 | C | halka kıskaçlı | pirinç | 1000 | 36 | 2,6 |  | | 12,67 € | |
Bu kategorideki diğer ürünler |
|
Hızlı sipariş / Stok durumunu kontrol etDoğrudan ürün siparişi verin veya stok durumunu kontrol edin.göster |
|