|
|
22281-52 TS zincir gerdirici kavisli veya eliptik profilli |
geri |
|
|
AçıklamaMalzeme:Gövde, çelik. Zincir kaydırıcı ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen PE-UHMW.Model:Gövde galvanizli ve siyah boyalı.Bilgi:ISO 606'ya uygun olarak makaralı zincirlerin düşük gürültülü ve düşük aşınmalı çalışması için kuruluma hazır zincir gergisi. TS zincir gergisi, alışılmış bir gergi sistemi için yeterli alan olmadığında kullanılır. Zincir altında gerekli boşluk sadece 40 mm.
Aralarından seçim yapabileceğiniz iki farklı versiyon vardır: Form A: kavisli profil ile. Form B: eliptik profilli (bir taraf aşınmışsa, profil basitçe döndürülebilir ve diğer taraf kullanılabilir).
TS zincir gergisi önceden gerilmiş iki sıkıştırma yayı ile donatılmıştır. Bunlar ayrı ayrı tetiklenebilir ve üç farklı sıkıştırma basıncı ayarına izin verir. Gövde üzerindeki deliklerin ve uzun deliklerin düzeni genellikle montajı kolaylaştırır ve yeniden gerdirme için ek ayar seçenekleri sunar.Sıcaklık aralığı:-20 °C ile +60 °C arasında (kısa süreliğine +80 °C'ye kadar).Montaj:Tahrik tekerleğinin hemen arkasına montaj, gerdirilecek gevşek açıklığın uzunluğunu en aza indirmek için idealdir. Aşınmayı en aza indirmek için birkaç zincir baklası temas halinde olmalıdır. TS zincir gerdirici kilitli durumda teslim edilir. Ancak montajdan sonra, gerekli sıkıştırma kuvvetine bağlı olarak yaylardan biri veya her ikisi serbest bırakılır. Kilitleme vidası yaklaşık dört tur gevşetilir. Sadece sol yay serbest: Gergi kuvveti hafif. Sadece sağ yay serbest: Germe kuvveti ağır. Her iki yay da serbest: Germe kuvveti ekstra ağır.Aksesuar:Tespitleme braketi 22281-90. İndirBurada bilgiler toplu halde PDF olarak sunulur:
CAD verileri mi arıyorsunuz? Bunları doğrudan ürün tablosunda bulabilirsiniz.
|
Çizimler (toplu genel bakış) |
Sipariş numarası | Form | Form modeli | A | B | Boyut | ISO no. | Gerdirme kuvveti her iki yay serbest (N)
| Gerdirme kuvveti Sol yay serbest (N)
| Gerdirme kuvveti Sağ yay serbest (N)
| Bağlama yolu L2 | Bölümleme İnç | Uygun tespitleme braketi
| CAD | Aks. | Fiyat | Sipariş et |
---|
22281-52-1061 | A | Kavisli profil | 10 | 20 | TS | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 91,33 € | | 22281-52-1081 | A | Kavisli profil | 16,5 | 20 | TS | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 91,33 € | | 22281-52-1101 | A | Kavisli profil | 15,6 | 20 | TS | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 85,63 € | | 22281-52-1121 | A | Kavisli profil | 14,8 | 20 | TS | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 85,63 € | | 22281-52-1062 | A | Kavisli profil | 7,5 | 20 | TS | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 98,61 € | | 22281-52-1082 | A | Kavisli profil | 15,2 | 32 | TS | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 98,61 € | | 22281-52-1102 | A | Kavisli profil | 11,3 | 32 | TS | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 102,05 € | | 22281-52-1053 | A | Kavisli profil | 7,4 | 20 | TS | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 110,65 € | | 22281-52-1063 | A | Kavisli profil | 9,4 | 32 | TS | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 110,65 € | |
|
Sipariş numarası | Form | Form modeli | A | B | Boyut | ISO no. | Gerdirme kuvveti her iki yay serbest (N)
| Gerdirme kuvveti Sol yay serbest (N)
| Gerdirme kuvveti Sağ yay serbest (N)
| Bağlama yolu L2 | Bölümleme İnç | Uygun tespitleme braketi
| CAD | Aks. | Fiyat | Sipariş et |
---|
22281-52-2053 | B | eliptik profil | 17 | 20 | TS-EP | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 199,41 € | | 22281-52-2061 | B | eliptik profil | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 167,51 € | | 22281-52-2062 | B | eliptik profil | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 167,74 € | | 22281-52-2063 | B | eliptik profil | 23 | 32 | TS-EP | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 205,67 € | | 22281-52-2081 | B | eliptik profil | 17 | 20 | TS-EP | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | | 22281-52-2082 | B | eliptik profil | 23 | 32 | TS-EP | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 167,35 € | | 22281-52-2101 | B | eliptik profil | 17 | 20 | TS-EP | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | | 22281-52-2102 | B | eliptik profil | 23 | 32 | TS-EP | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 175,64 € | | 22281-52-2121 | B | eliptik profil | 17 | 20 | TS-EP | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | |
|
Bu kategorideki diğer ürünler |
|
Hızlı sipariş / Stok durumunu kontrol etDoğrudan ürün siparişi verin veya stok durumunu kontrol edin.göster |
|