|
|
05592-30Sıkıştırma plakaları, çelik döner sıkıştırma sürgüsü için |
geri |
|
Ürün açıklaması/Ürün resimleri |
|
|
AçıklamaMalzeme:Bilgi:Paslanmaz çelik sabitleme cıvataları M3 birlikte teslim edilir. 9 mm'den itibaren plaka kalınlığı için montaj imkanı.Aksesuar:Döner sıkıştırma sürgüsü 05592-10.Özellikler: İndirBurada bilgiler toplu halde PDF olarak sunulur:
CAD verileri mi arıyorsunuz? Bunları doğrudan ürün tablosunda bulabilirsiniz.
|
Sipariş numarası | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | CAD | Aks. | Fiyat | Sipariş et |
---|
05592-30-801 | 8 | 14 | 26 | M3x0,5 | 20 | 14,5 | 26 | 11,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 5 |  | | 16,08 € | |
Bu kategorideki diğer ürünler |
|
Hızlı sipariş / Stok durumunu kontrol etDoğrudan ürün siparişi verin veya stok durumunu kontrol edin.göster |
|