AçıklamaMalzeme:Gövde ve cıvata paslanmaz çelik 1.4305.
Döner başlık paslanmaz çelik 1.4301.
Model:kaplamasız.Bilgi:Paslanmaz çelik sabitleme cıvataları M2 veya M3 birlikte teslim edilir.
Montaj seçeneği 1 panel kalınlığı 6 mm için.
Montaj seçeneği 2 panel kalınlığı > 6 ila 14 mm için.
Tutma kuvveti aşılırsa, paneller arasında 0,1 mm'den fazla bir boşluk oluşur.
Kumanda şekli:Döner başlığın "KAPALI" konumunda ve pistonun içeri sürülmüş olduğundan emin olun.
Bilyalı kilit pimini yerleştirme burcunun üzerine kaydırın veya takın. Döner başlığı aşağı bastırın ve "AÇIK" konumuna getirin.Aksesuar:Bilyalı kilit pimleri için yerleştirme burçları 03192-02.Çizim bilgisi:1) Montaj seçeneği 1
2) Montaj seçeneği 2
3) Plaka
Özellikler: