norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Broche de manutention avec rondelle escamotable

retour
Test

Broche de manutention avec rondelle escamotable

Les broches de manutention avec rondelle escamotable de norelem sont utilisées comme dispositif de support de charge pour assurer un transport sûr des outils. Elles sont très demandées notamment pour le transport de moules à injection, de moules sous pression et d'outils de coupe. Elles sont conçues pour une capacité de charge de 300 kg pour les plus petits modèles et jusqu'à 3 200 kg pour les plus grands modèles.
Application : pour supporter la charge, la broche de manutention avec rondelle escamotable s'insère dans l'alésage prévu à cet effet. Lors de l'insertion du boulon, la bague de sécurité est écartée sur le côté au-dessus du grand chanfrein. La bague de sécurité sert à protéger la broche de manutention contre toute désolidarisation accidentelle. Cela se fait au moyen d'un ressort intégré qui pousse la sécurité de manière excentrique hors de l'axe central de l'arbre. Cela permet de sécuriser la broche de manutention des deux côtés dans l'alésage. Lorsque la bague de sécurité est repoussée, la broche de manutention peut facilement être retirée de l'alésage.
norelem propose des broches de manutention avec rondelle escamotable dans cinq versions différentes.
Broches de manutention avec sécurité renforcée pour charges petites à moyennes

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Saint-Marin
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83