norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.
L’extrémité des vis à patin sert pour le serrage soit en appui direct, soit avec un patin (07138, 07140 ou 07141).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07134 Vis dynamométrique à patin sphérique 159 kB

Dessins

Vis dynamométrique à patin sphérique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1D2D3HLL1L2F1
N
F2
N
RFiltre
07134-06XM6254,54,12040/6062,5408003
07134-08XM82565,32060/807,53406505
07134-10XM102587,22060/8094,5405506
07134-12XM122587,22080/100104,5404506
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
Saint-Marin
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83