norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Anneau en inox 1.4462.
Vis en inox 1.4462.
Finition :Anneau forgé et traité haute résistance.
Détection 100 % électromagnétique des fissures conforme à la norme EN 1677-1, quadruple sécurité.
Nota :Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau est monté de manière rotative, ce qui permet de régler le sens de la force et d'empêcher tout serrage trop fort ou dévissage involontaire.

– quadruple sécurité
– corps de l'anneau pivotant à 360° avec la vis serrée

La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau de levage. Elle s'applique au cas de charge le moins favorable (voir tableau). La charge d'essai correspond à 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge maximale indiquée ne doit pas être dépassée.
Avec vis à tête cylindrique à six pans creux imperdables mais démontables. Nos anneaux de levage bénéficient du label DGUV.

Nos anneaux de levage contiennent une puce RFID avec certificat intégré pour permettre la traçabilité en série.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 07695-01_Datasheet_31997_Anneaux_de_levage_rotatifs_en_inox_haute_r_sistance--fr 251 kB

Dessins

Anneaux de levage rotatifs en inox haute résistance

Aperçu des articles (comprimé)
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
Saint-Marin
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83