norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.Nota :Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.

Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.

Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

La capacité de charge maximale est de 1 200 N.

Contre-crochet fourni.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05547-10_ASB Grenouillères à trous de fixation cachés, verrouillables 175 kB

Dessins

Grenouillères à trous de fixation cachés, verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Couleur
du corps
de base
Surface
corps
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CAOAcc.PrixCommander
05547-10-11064verrouillablenoirlaquée poudre64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 8,41 €
05547-10-21064verrouillable-chromée brillante64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 8,45 €
05547-10-31064verrouillable-chromé mat64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 8,45 €
05547-10-11076verrouillablenoirlaquée poudre763221243,23,2161234,684166 9,33 €
05547-10-21076verrouillable-chromée brillante763221243,23,2161234,884166 10,06 €
05547-10-31076verrouillable-chromé mat763221243,23,2161234,184166 10,06 €
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
Saint-Marin
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83