norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse
02006_K

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille Forme K : POM.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en POM: blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02006_K Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse 125 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1ESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02006-706X012K12M669,51,511,51072 45,43 €
02006-706X025K25M669,51,511,51072 45,95 €
02006-706X040K40M669,51,511,51072 46,85 €
02006-708X012K12M88,5131,51513104 50,58 €
02006-708X025K25M88,5131,51513104 51,27 €
02006-708X040K40M88,5131,51513104 51,96 €
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
Slovénie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83