norelem Normelemente GmbH & Co. KG5, rue des Libellules · F-10280 Fontaine-les-Grès · Fon (33) 03 25 71 89 30 · Fax (33) 03 25 71 89 40
E-Mail: info@norelem.fr · Internet: www.norelem.com

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Protection des arêtes en EPDM ou en PVC.
Joint en caoutchouc mousse EPDM.
Finition :noir.Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté sur d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être dans les domaines d’application les plus divers.

Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d’étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %.
Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l’application et des pièces utilisées.

Les profilés d’étanchéité de protection en EPDM sont certifiées UL50, UL50E et UL94HB.
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96521 Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré 239 kB

Dessins (aperçu complet)

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré

Sélection/filtre d'articles