norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vetro acrilico.Nota:Altezza: 850mm
Larghezza: 850mm
Spessore: 4mm

Sistema modulare intelligente composto da vetro acrilico, elementi in plastica e acciaio inossidabile.
Modulare, leggero e flessibile.
Utilizzo:Gastronomia / alberghi / ristoranti
Tavoli d'ufficio / sale riunioni
Banconi / aree di comunicazione
Scuole / biblioteche
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96990-10 Lastre in vetro acrilico 540 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
96990-10-0850085004Pannello in vetro acrilico89,00 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83