norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Profilo in alluminio.
Vetro acrilico.
Nota:Altezza: 910mm
Lunghezza rigido: 1610mm
Lunghezza orientabile: 1710mm
Lunghezza piede: 445mm

Lastre estraibili: fino a 325mm
Profili in alluminio: 30x30mm
Vetro acrilico: spessore 4mm

Soluzione pregiata con profili in alluminio solidi, cerniere e lastre di vetro acrilico. Pratico sistema pieghevole - ideale per conferenze e meeting.
Sistema idoneo per riunioni di 2-4 persone.
Lunghezza dei lati orientabile variabile e regolabile tramite lastre estraibili.
Esecuzione robusta.
Utilizzo:Tavoli da conferenza / sale riunioni / event
Studi di architettura / uffici di progettazione
Agenzie / studi legali / di consulenza
Vantaggi:Girevole e ripiegabile
Non sono necessari attrezzi.
Il pannello ripiegabile può essere spostato sul telaio principale.
I pannelli possono essere fissati durante il trasporto.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96990-15 Protezione igienica Premium 550 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
96990-15-14Protezione IGIENICA1.903,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83