norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato - inch
06268_M inch

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Nota disegno:
Forma M: con foro trasversale e perno filettato
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06268_M inch Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato - inch 191 kB

Disegni

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaDD1D2D3D4HH1H2H3L1TFiltro
06268-11CMΔM0,254016,510M43113165,51510
06268-12CMΔM0,25501810M43615165,518,510
06268-13CNΔM0,312632210M441171682514
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83