|
|
06267_K inchRotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma K,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio inox non trattato.Nota disegno:Forma K: boccola filettata, con coperchio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06267-21A1 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A15 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A16 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A17 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A2 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A25 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A26 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A27 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A3 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-21A35 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-21A36 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-21A37 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-22A3 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A35 | K | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A36 | K | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A37 | K | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A4 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-22A45 | K | grigio luce RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-22A46 | K | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-22A47 | K | giallo navone RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-23A4 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A45 | K | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A46 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A47 | K | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A5 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | | 06267-23A55 | K | grigio luce RAL 7035 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | | 06267-23A56 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | | 06267-23A57 | K | giallo navone RAL 1021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|