|
|
06224_IG inchPomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria. Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio. Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.Materiale:Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata. Boccola in acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Colore corpo base | Materiale componenti | Dimensioni | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06224-32AE1 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | 8-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-32A11 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | 10-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-40A11 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | 10-32 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A21 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A31 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-50A31 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | 5/16-18 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | | 06224-50A41 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | 3/8-16 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | | 06224-32AE84 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | 8-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-32A184 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | 10-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-40A184 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 10-32 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A284 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A384 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-50A384 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | 5/16-18 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | | 06224-50A484 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | 3/8-16 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|