|
|
06460_SE inchManiglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Parti metalliche in acciaio brunito. Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06460-92A21X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A21X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A21X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A21X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A21X35 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A21X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A21X45 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A21X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A21X55 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A21X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A31X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A31X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A31X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A31X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A31X35 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A31X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A31X45 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A31X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A31X55 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A31X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A41X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A41X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A41X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A41X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,18 € | | 06460-92A41X35 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A41X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A41X45 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A41X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A41X55 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-92A41X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,78 € | | 06460-93A31X15 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A31X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A31X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A31X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A31X35 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A31X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A31X45 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A31X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A31X55 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A31X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A41X15 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A41X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A41X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A41X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 12,41 € | | 06460-93A41X35 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A41X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A41X45 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A41X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A41X55 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | | 06460-93A41X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,09 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|