|
|
06451_STM inchLeve di serraggio con filettatura interna e tappo di protezione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio finitura naturale.Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06451-92A2181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A2188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-92A3188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 14,09 € | | 06451-93A3181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A3188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | | 06451-93A4188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 16,02 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|