norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06450 inch

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Configuratore online

Trova prodottiManiglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito - inch
È possibile trovare il prodotto desiderato in modo rapido e preciso con la funzione di ricerca del prodotto.
Selezionare passo dopo passo i parametri desiderati dal menu a discesa rosso sottostante.

Il risultato può essere inserito direttamente nel carrello e ordinato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06450 inch Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito - inch 290 kB

Selezionare i parametri desiderati

Tipo di filettatura
Materiale
corpo base
Materiale
componenti
<< | < | 1-25 | 26-36 | > | >>
CADAcc.PrezzoOrdinare
 10,66 €
 10,66 €
 10,66 €
 10,66 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 11,78 €
 10,66 €
 10,66 €
 10,66 €
<< | < | 1-25 | 26-36 | > | >>

Disegni

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito - inch
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83