norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a ripresa con filettatura interna, 15 gradi - inch
06390_15 inch

Leva a ripresa con filettatura interna, 15 gradi - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06390_15 inch Leva a ripresa con filettatura interna, 15 gradi - inch 193 kB

Disegni

Leva a ripresa con filettatura interna, 15 gradi - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06390-1A2215°1/4-20181001513,533251019212232926 23,22 €
06390-1A3215°5/16-18181001513,533251019212232926 23,22 €
06390-2A4215°3/8-1621127151941301222213,5263830 28,39 €
06390-2A5215°1/2-1321127151941301222213,5263830 28,39 €
06390-3A5215°1/2-1327145152345371428217334836 33,10 €
06390-3A6215°5/8-1127145152345371428217334836 33,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83