norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 20 gradi - inch
06381_20 inch

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 20...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06381_20 inch Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 20 gradi - inch 187 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 20 gradi - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
LFiltro
06381-1A31X20°5/16-1888151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-1A41X20°3/8-1688151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-1A51X20°1/2-1388151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-2A51X20°1/2-13106151928321251,55,54268,557,52420/25/30/40/50/60
06381-3A51X20°1/2-13128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3A61X20°5/8-11128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4A61X20°5/8-11128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60/70/80/90
06381-4A71X20°3/4-10128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60/70/80/90
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83