norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio con filettatura esterna, 0 gradi - inch
06380_0 inch

Leva di serraggio con filettatura esterna, 0 gradi - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06380_0 inch Leva di serraggio con filettatura esterna, 0 gradi - inch 176 kB

Disegni

Leva di serraggio con filettatura esterna, 0 gradi - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaDimensioniXA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4LNumero
denti
Filtro
06380-1A32X15/16-18921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-1A42X13/8-16921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-1A52X11/2-13921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-2A52X21/2-131111928321251,55,54257,520/25/30/40/50/6024
06380-3A52X31/2-13134,523333213586476520/25/30/40/50/6026
06380-3A62X35/8-11134,523333213586476520/25/30/40/50/6026
06380-4A62X45/8-111343041321368,57,556,576,530/40/50/6036
06380-4A72X43/4-101343041321368,57,556,576,530/40/50/6036
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83