|
|
03096_K inchSpine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305. Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Sui perni filettati sporgenti è possibile montare delle maniglie speciali. Inoltre, controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden. Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | N. d'ordine rondella per avvitamento | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03096-2903AJ | K | acciaio | temprato | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 8,44 € | | 03096-2004AK | K | acciaio | temprato | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 8,07 € | | 03096-2105AL | K | acciaio | temprato | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 7,69 € | | 03096-2206A5 | K | acciaio | temprato | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 8,27 € | | 03096-2308A6 | K | acciaio | temprato | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 9,32 € | | 03096-2410A7 | K | acciaio | temprato | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 14,24 € | | 03096-2412AO | K | acciaio | temprato | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 15,66 € | | 03096-2516A8 | K | acciaio | temprato | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | - | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 17,81 € | | 03096-02903AJ | K | acciaio inox | temprato | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 16,34 € | | 03096-02004AK | K | acciaio inox | temprato | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 15,54 € | | 03096-02105AL | K | acciaio inox | temprato | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 13,29 € | | 03096-02206A5 | K | acciaio inox | temprato | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 15,38 € | | 03096-02308A6 | K | acciaio inox | temprato | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 18,49 € | | 03096-02410A7 | K | acciaio inox | temprato | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 28,13 € | | 03096-02412AO | K | acciaio inox | temprato | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 30,97 € | | 03096-02516A8 | K | acciaio inox | temprato | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | - | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 35,19 € | | 03096-12903AJ | K | acciaio inox | non temprato | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 16,34 € | | 03096-12004AK | K | acciaio inox | non temprato | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 15,54 € | | 03096-12105AL | K | acciaio inox | non temprato | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 13,29 € | | 03096-12206A5 | K | acciaio inox | non temprato | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 15,38 € | | 03096-12308A6 | K | acciaio inox | non temprato | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 18,49 € | | 03096-12410A7 | K | acciaio inox | non temprato | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 28,13 € | | 03096-12412AO | K | acciaio inox | non temprato | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 30,97 € | | 03096-12516A8 | K | acciaio inox | non temprato | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | - | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 35,19 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|