norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza controdado - inch
03093_G inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093_G inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza controdado - inch 244 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordineCADAcc.PrezzoOrdinare
03093-21903AJ9acciaiotempratoG31/4-281433171150,84,51203094-99 8,67 €
03093-21004AK0acciaiotempratoG45/16-241840,52113,56161503094-90 8,29 €
03093-21105AL1acciaiotempratoG53/8-242146,52414,581,351603094-91 7,83 €
03093-21206A52acciaiotempratoG61/2-132554,72817,791,861803094-92 8,45 €
03093-21308A63acciaiotempratoG85/8-1133723624122,3154503094-93 9,88 €
03093-21410A74acciaiotempratoG103/4-1033794024152,8154303094-94 14,69 €
03093-21412AO4acciaiotempratoG123/4-1633844224182,8155103094-94 16,15 €
03093-21516A85acciaiotempratoG161-8401045030243,2205003094-95 18,34 €
03093-201903AJ9acciaio inoxtempratoG31/4-281433171150,84,51203094-99 14,66 €
03093-201004AK0acciaio inoxtempratoG45/16-241840,52113,56161503094-90 13,98 €
03093-201105AL1acciaio inoxtempratoG53/8-242146,52414,581,351603094-91 13,34 €
03093-201206A52acciaio inoxtempratoG61/2-132554,72817,791,861803094-92 14,80 €
03093-201308A63acciaio inoxtempratoG85/8-1133723624122,3154503094-93 17,56 €
03093-201410A74acciaio inoxtempratoG103/4-1033794024152,8154303094-94 26,53 €
03093-201412AO4acciaio inoxtempratoG123/4-1633844224182,8155103094-94 29,19 €
03093-201516A85acciaio inoxtempratoG161-8401045030243,2205003094-95 33,18 €
03093-211903AJ9acciaio inoxnon tempratoG31/4-281433171150,84,51203094-99 14,66 €
03093-211004AK0acciaio inoxnon tempratoG45/16-241840,52113,56161503094-90 13,98 €
03093-211105AL1acciaio inoxnon tempratoG53/8-242146,52414,581,351603094-91 13,34 €
03093-211206A52acciaio inoxnon tempratoG61/2-132554,72817,791,861803094-92 14,80 €
03093-211308A63acciaio inoxnon tempratoG85/8-1133723624122,3154503094-93 17,56 €
03093-211410A74acciaio inoxnon tempratoG103/4-1033794024152,8154303094-94 26,53 €
03093-211412AO4acciaio inoxnon tempratoG123/4-1633844224182,8155103094-94 29,19 €
03093-211516A85acciaio inoxnon tempratoG161-8401045030243,2205003094-95 33,18 €