norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093_H inch Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado - inch 276 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine rondella per avvitamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
03093-002903AJ9acciaio inoxtempratoH31/4-281434,517143,57/160,84,51003094-99 23,85 €
03093-002004AK0acciaio inoxtempratoH45/16-241843211841/2161203094-90 22,72 €
03093-002105AL1acciaio inoxtempratoH53/8-242150242159/161,351203094-91 19,49 €
03093-002206A52acciaio inoxtempratoH61/2-132559282563/41,861409034-92 22,08 €
03093-002308A63acciaio inoxtempratoH85/8-1133773633815/162,3153509094-93 29,13 €
03093-002410A74acciaio inoxtempratoH103/4-1033834033101-1/82,6153409094-94 38,33 €
03093-002412AO4acciaio inoxtempratoH123/4-1633874233121-1/82,8153909094-95 42,18 €
03093-002516A85acciaio inoxtempratoH161-840106504016-3,2204609094-96 53,21 €
03093-112903AJ9acciaio inoxnon tempratoH31/4-281434,517143,57/160,84,51003094-99 23,85 €
03093-112004AK0acciaio inoxnon tempratoH45/16-241843211841/2161203094-90 22,72 €
03093-112105AL1acciaio inoxnon tempratoH53/8-242150242159/161,351203094-91 19,49 €
03093-112206A52acciaio inoxnon tempratoH61/2-132559282563/41,861409034-92 22,08 €
03093-112308A63acciaio inoxnon tempratoH85/8-1133773633815/162,3153509094-93 29,13 €
03093-112410A74acciaio inoxnon tempratoH103/4-1033834033101-1/82,6153409094-94 38,33 €
03093-112412AO4acciaio inoxnon tempratoH123/4-1633874233121-1/82,8153909094-95 42,18 €
03093-112516A85acciaio inoxnon tempratoH161-840106504016-3,2204609094-96 53,21 €