norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03092_E inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado - inch 197 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03092-1903AJEacciaiotemprato31/4-28M2241253,5103,580,84,510 10,12 €
03092-1004AKEacciaiotemprato45/16-24M3321567134101612 9,64 €
03092-1105ALEacciaiotemprato53/8-24M4371778155131,3512 9,15 €
03092-1206A5Eacciaiotemprato61/2-13M6422088176141,8614 10,19 €
03092-1308A6Eacciaiotemprato85/8-11M856261012238192,31535 13,16 €
03092-1410A7Eacciaiotemprato103/4-10M8622812122510222,81534 18,86 €
03092-1412AOEacciaiotemprato123/4-16M8662814122512222,81539 20,75 €
03092-1516A8Eacciaiotemprato161-8M10803218142816273,22046 29,46 €
03092-01903AJEacciaio inoxtemprato31/4-28M2241253,5103,580,84,510 16,77 €
03092-01004AKEacciaio inoxtemprato45/16-24M3321567134101612 15,97 €
03092-01105ALEacciaio inoxtemprato53/8-24M4371778155131,3512 15,25 €
03092-01206A5Eacciaio inoxtemprato61/2-13M6422088176141,8614 17,95 €
03092-01308A6Eacciaio inoxtemprato85/8-11M856261012238192,31535 23,97 €
03092-01410A7Eacciaio inoxtemprato103/4-10M8622812122510222,81534 37,79 €
03092-01412AOEacciaio inoxtemprato123/4-16M8662814122512222,81539 41,58 €
03092-01516A8Eacciaio inoxtemprato161-8M10803218142816273,22046 62,95 €
03092-11903AJEacciaio inoxnon temprato31/4-28M2241253,5103,580,84,510 16,77 €
03092-11004AKEacciaio inoxnon temprato45/16-24M3321567134101612 15,97 €
03092-11105ALEacciaio inoxnon temprato53/8-24M4371778155131,3512 15,25 €
03092-11206A5Eacciaio inoxnon temprato61/2-13M6422088176141,8614 17,95 €
03092-11308A6Eacciaio inoxnon temprato85/8-11M856261012238192,31535 23,97 €
03092-11410A7Eacciaio inoxnon temprato103/4-10M8622812122510222,81534 37,79 €
03092-11412AOEacciaio inoxnon temprato123/4-16M8662814122512222,81539 41,58 €
03092-11516A8Eacciaio inoxnon temprato161-8M10803218142816273,22046 62,95 €