norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotella orientabile in acciaio inox con stop fix per ambienti igienici
95046-01_LS

Rotella orientabile in acciaio inox con stop fix per ambienti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95046-01_LS Rotella orientabile in acciaio inox con stop fix per ambienti igienici 250 kB

Disegni

Rotella orientabile in acciaio inox con stop fix per ambienti igienici
Rotella orientabile in acciaio inox con stop fix per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95046-01-211000352Rotella Orientabilecuscinetto radente30356055851009125100807680200 148,88 €
95046-01-211250402Rotella Orientabilecuscinetto radente404060558512591501008076102,5250 170,04 €
95046-01-211600452Rotella Orientabilecuscinetto radente6045807511016011195140105-140400 333,75 €
95046-01-212000502Rotella Orientabilecuscinetto radente6550807511020011235140105-165400 394,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83