norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard
95034_LS

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95034_LS Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard 245 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95034-075322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente353260-85759981008072,5200 42,54 €
95034-100372Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente353760-8510091251008085200 47,81 €
95034-125402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 52,05 €
95034-150502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente6050807511015011190140105135400 87,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83