norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm
42217

UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli di serraggio aggiuntiv a 5 assi UNILOCK servono PER aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura.
In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo aggiuntivo.
Inoltre, il modulo di fissaggio aggiuntivo di un sistema a passo 50 può essere combinato con un sistema di passo 80.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 kN
- forza di serraggio (M10) 25.000 kN
Forza di serraggio con vitea testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42217 UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm 267 kB

Disegni

UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
DHSWForza di trazione
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
42217-0501Bcon spina antitorsione505041010 518,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83