norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm
42220-25

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione 5 assi UNILOCK vengono utilizzati per la conversione dalla grandezza 80 alla 138.
Consentono quindi di continuare ad utilizzare tutti gli elementi della grandezza 80.
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
RoHS

Disegni

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41298-25-125112565015su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83