norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce
41165_A

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio temprato.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Le ganasce a vite servono al serraggio di svariati pezzi di lavorazione. In base alla ganascia è possibile serrare pezzi di lavorazione grezzi o prelavorati.
Le ganasce a vite vengono avvitate sulle ganasce di base di supporto.

Compatibili con: 41101, 41102
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41165_A Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce 110 kB

Disegni

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBH

H1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41165-0651A7,520106634 56,26 €
41165-0801A7,52512,58138 61,96 €
41165-1251A11,5402012660 60,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83