|
|
24011-01Mozzi scanalati con flangia simili a DIN ISO 14 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7. Versione:Superficie non trattata.Nota:Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale. Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi. Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Profilo | Numero di cave | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24011-01-11141 | acciaio | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 28 | 4,5 | 42 | 20 | 35 | 8 | 3 |  | | 53,11 € | | 24011-01-13161 | acciaio | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 25 | 36 | 4,5 | 50 | 22 | 40 | 8 | 3 |  | | 47,43 € | | 24011-01-16201 | acciaio | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 28 | 38 | 5,5 | 52 | 25 | 40 | 10 | 3 |  | | 48,46 € | | 24011-01-18221 | acciaio | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 30 | 40 | 5,5 | 54 | 30 | 45 | 10 | 3,5 |  | | 51,45 € | | 24011-01-21251 | acciaio | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 34 | 48 | 6,6 | 62 | 35 | 50 | 10 | 3,5 |  | | 54,02 € | | 24011-01-23281 | acciaio | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 36 | 50 | 6,6 | 64 | 36 | 55 | 10 | 3,5 |  | | 68,05 € | | 24011-01-26321 | acciaio | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 42 | 56 | 6,6 | 70 | 40 | 60 | 10 | 3,5 |  | | 72,69 € | | 24011-01-32381 | acciaio | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 50 | 65 | 9 | 82 | 50 | 60 | 12 | 3,5 |  | | 83,29 € | | 24011-01-36421 | acciaio | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 52 | 70 | 9 | 90 | 52 | 80 | 16 | 4 |  | | 119,61 € | | 24011-01-42481 | acciaio | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 60 | 75 | 11 | 95 | 60 | 80 | 16 | 4 |  | | 137,68 € | | 24011-01-46541 | acciaio | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 65 | 80 | 11 | 100 | 65 | 100 | 16 | 4 |  | | 164,02 € | | 24011-01-11142 | acciaio inox | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 28 | 4,5 | 42 | 20 | 35 | 8 | 3 |  | | 91,32 € | | 24011-01-13162 | acciaio inox | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 25 | 36 | 4,5 | 50 | 22 | 40 | 8 | 3 |  | | 101,79 € | | 24011-01-16202 | acciaio inox | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 28 | 38 | 5,5 | 52 | 25 | 40 | 10 | 3 |  | | 101,79 € | | 24011-01-18222 | acciaio inox | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 30 | 40 | 5,5 | 54 | 30 | 45 | 10 | 3,5 |  | | 106,55 € | | 24011-01-21252 | acciaio inox | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 34 | 48 | 6,6 | 62 | 35 | 50 | 10 | 3,5 |  | | 132,23 € | | 24011-01-23282 | acciaio inox | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 36 | 50 | 6,6 | 64 | 36 | 55 | 10 | 3,5 |  | | 138,89 € | | 24011-01-26322 | acciaio inox | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 42 | 56 | 6,6 | 70 | 40 | 60 | 10 | 3,5 |  | | 169,33 € | | 24011-01-32382 | acciaio inox | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 50 | 65 | 9 | 82 | 50 | 60 | 12 | 3,5 |  | | 197,87 € | | 24011-01-42482 | acciaio inox | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 60 | 75 | 11 | 95 | 60 | 80 | 16 | 4 |  | | 306,31 € | | 24011-01-11143 | bronzo per getti | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 28 | 4,5 | 42 | 20 | 35 | 8 | 3 |  | | 74,72 € | | 24011-01-13163 | bronzo per getti | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 25 | 36 | 4,5 | 50 | 22 | 40 | 8 | 3 |  | | 76,52 € | | 24011-01-16203 | bronzo per getti | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 28 | 38 | 5,5 | 52 | 25 | 40 | 10 | 3 |  | | 100,96 € | | 24011-01-18223 | bronzo per getti | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 30 | 40 | 5,5 | 54 | 30 | 45 | 10 | 3,5 |  | | 106,56 € | | 24011-01-21253 | bronzo per getti | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 34 | 48 | 6,6 | 62 | 35 | 50 | 10 | 3,5 |  | | 110,92 € | | 24011-01-23283 | bronzo per getti | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 36 | 50 | 6,6 | 64 | 36 | 55 | 10 | 3,5 |  | | 149,71 € | | 24011-01-26323 | bronzo per getti | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 42 | 56 | 6,6 | 70 | 40 | 60 | 10 | 3,5 |  | | 138,02 € | | 24011-01-32383 | bronzo per getti | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 50 | 65 | 9 | 82 | 50 | 60 | 12 | 3,5 |  | | 195,24 € | | 24011-01-36423 | bronzo per getti | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 52 | 70 | 9 | 90 | 52 | 80 | 16 | 4 |  | | 216,49 € | | 24011-01-42483 | bronzo per getti | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 60 | 75 | 11 | 95 | 60 | 80 | 16 | 4 |  | | 255,37 € | | 24011-01-46543 | bronzo per getti | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 65 | 80 | 11 | 100 | 65 | 100 | 16 | 4 |  | | 281,03 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|