norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27815_A Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma A 181 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27815-1060A601812  2,35 €
27815-1080A801812  2,61 €
27815-1100A1001812  5,23 €