|
|
27907_ACerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5. Tappi di copertura PA 6.6. Rondelle POM.Versione:Anodizzato nero. Anodizzato incolore.Nota:Le cerniere sono dotate di una molla di trazione in acciaio. Questo consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli. Angolo di apertura 180°.
Coppia della molla M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli.
Fissaggio con viti a testa acilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CAccessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27907-556701 | nero | anodizzato | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | - | - |  | | 21,33 € | | 27907-55670 | incolore | anodizzato | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | - | - |  | | 21,33 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|