|
|
27910_BCerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio 6082 T5.Versione:Alluminio anodizzato incolore.Nota:Le cerniere sono dotate di uno smorzamento integrato. Questo consente un'apertura dolce (forma A) e una chiusura ammortizzata (forma B) di porte e sportelli. Inoltre, dispongono di un meccanismo di sollevamento assistito che facilita l'apertura di porte e sportelli. Le cerniere sono adatte sia per applicazioni orizzontali che verticali. La direzione d'azione dello smorzatore è indicata dalla freccia nel disegno tecnico. L'angolo di apertura è limitato a 115° per evitare danni al sistema di smorzamento.
Non forzare l'apertura o la chiusura delle porte o degli sportelli per non danneggiare il sistema di smorzamento. Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm. La coppia della molla varia a seconda dell'articolo: Coppia della molla di apertura per 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm. Coppia della molla di apertura per 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm. Coppia della molla di chiusura per 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm. Coppia della molla di chiusura per 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.Range di temperatura: da 0 °C a +40 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27910-8215010 | molla di richiamo | uso orizzontale | B | soft closing | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | 93,08 € | | 27910-8215011 | molla di richiamo | uso verticale | B | soft closing | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | 94,62 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|