|
|
26132Elementi a soffitto in gomma-metallo |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | D | D1 | D2 | E | G | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW | Durezza Shore | Carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
26132-10845 | A | filettatura esterna | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 45 | 125 |  | | 23,94 € | | 26132-10860 | A | filettatura esterna | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 60 | 200 |  | | 23,94 € | | 26132-10870 | A | filettatura esterna | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 70 | 300 |  | | 23,94 € | | 26132-00845 | B | filettatura interna | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 45 | 125 |  | | 23,94 € | | 26132-00860 | B | filettatura interna | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 60 | 200 |  | | 23,94 € | | 26132-00870 | B | filettatura interna | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 70 | 300 |  | | 23,94 € | | 26132-01040 | C | filettatura interna | 62,5 | 63 | - | 10,5 | 85 | M10 | 30 | - | - | 1,5 | - | - | 21 | 40 | 250 |  | | 14,33 € | | 26132-01060 | C | filettatura interna | 62,5 | 63 | - | 10,5 | 85 | M10 | 30 | - | - | 1,5 | - | - | 21 | 60 | 700 |  | | 14,33 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|