|
|
26095Tubi distanziatori in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0308.Versione:brunito, temprato 57 ±1 HRC.Nota:Tubi distanziatori per la guida delle molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
26095-10070X020 | 10 | 7 | 20 |  | | 8,82 € | | 26095-10070X030 | 10 | 7 | 30 |  | | 9,13 € | | 26095-10070X040 | 10 | 7 | 40 |  | | 9,44 € | | 26095-10070X050 | 10 | 7 | 50 |  | | 9,44 € | | 26095-10070X063 | 10 | 7 | 63 |  | | 10,09 € | | 26095-10070X080 | 10 | 7 | 80 |  | | 10,75 € | | 26095-12090X030 | 12,5 | 9 | 30 |  | | 9,13 € | | 26095-12090X040 | 12,5 | 9 | 40 |  | | 9,44 € | | 26095-12090X050 | 12,5 | 9 | 50 |  | | 9,44 € | | 26095-12090X063 | 12,5 | 9 | 63 |  | | 10,09 € | | 26095-12090X080 | 12,5 | 9 | 80 |  | | 10,75 € | | 26095-12090X100 | 12,5 | 9 | 100 |  | | 11,42 € | | 26095-13090X020 | 13 | 9 | 20 |  | | 8,82 € | | 26095-13090X030 | 13 | 9 | 30 |  | | 9,13 € | | 26095-13090X040 | 13 | 9 | 40 |  | | 9,44 € | | 26095-13090X050 | 13 | 9 | 50 |  | | 9,44 € | | 26095-13090X063 | 13 | 9 | 63 |  | | 10,09 € | | 26095-13090X080 | 13 | 9 | 80 |  | | 10,75 € | | 26095-13090X100 | 13 | 9 | 100 |  | | 11,42 € | | 26095-16110X030 | 16 | 11 | 30 |  | | 9,84 € | | 26095-16110X040 | 16 | 11 | 40 |  | | 10,09 € | | 26095-16110X050 | 16 | 11 | 50 |  | | 10,49 € | | 26095-16110X060 | 16 | 11 | 60 |  | | 11,09 € | | 26095-16110X063 | 16 | 11 | 63 |  | | 11,09 € | | 26095-16110X080 | 16 | 11 | 80 |  | | 11,73 € | | 26095-16110X100 | 16 | 11 | 100 |  | | 12,39 € | | 26095-16110X125 | 16 | 11 | 125 |  | | 13,41 € | | 26095-16110X160 | 16 | 11 | 160 |  | | 14,70 € | | 26095-16110X200 | 16 | 11 | 200 |  | | 15,39 € | | 26095-19130X030 | 19 | 13 | 30 |  | | 10,49 € | | 26095-19130X040 | 19 | 13 | 40 |  | | 11,09 € | | 26095-19130X050 | 19 | 13 | 50 |  | | 11,73 € | | 26095-19130X060 | 19 | 13 | 60 |  | | 12,05 € | | 26095-19130X063 | 19 | 13 | 63 |  | | 12,39 € | | 26095-19130X080 | 19 | 13 | 80 |  | | 13,41 € | | 26095-19130X100 | 19 | 13 | 100 |  | | 14,34 € | | 26095-19130X125 | 19 | 13 | 125 |  | | 16,34 € | | 26095-19130X200 | 19 | 13 | 200 |  | | 19,62 € | | 26095-20130X030 | 20 | 13 | 30 |  | | 10,49 € | | 26095-20130X040 | 20 | 13 | 40 |  | | 11,09 € | | 26095-20130X050 | 20 | 13 | 50 |  | | 11,73 € | | 26095-20130X060 | 20 | 13 | 60 |  | | 12,05 € | | 26095-20130X063 | 20 | 13 | 63 |  | | 12,39 € | | 26095-20130X080 | 20 | 13 | 80 |  | | 13,41 € | | 26095-20130X100 | 20 | 13 | 100 |  | | 14,34 € | | 26095-20130X125 | 20 | 13 | 125 |  | | 16,34 € | | 26095-20130X200 | 20 | 13 | 200 |  | | 19,62 € | | 26095-25170X050 | 25 | 17 | 50 |  | | 12,39 € | | 26095-25170X060 | 25 | 17 | 60 |  | | 14,08 € | | 26095-25170X063 | 25 | 17 | 63 |  | | 14,34 € | | 26095-25170X070 | 25 | 17 | 70 |  | | 14,34 € | | 26095-25170X080 | 25 | 17 | 80 |  | | 14,70 € | | 26095-25170X090 | 25 | 17 | 90 |  | | 15,65 € | | 26095-25170X100 | 25 | 17 | 100 |  | | 16,34 € | | 26095-25170X125 | 25 | 17 | 125 |  | | 18,24 € | | 26095-25170X200 | 25 | 17 | 200 |  | | 23,49 € | | 26095-30220X070 | 30 | 22 | 70 |  | | 14,70 € | | 26095-30220X080 | 30 | 22 | 80 |  | | 15,65 € | | 26095-30220X090 | 30 | 22 | 90 |  | | 16,99 € | | 26095-30220X100 | 30 | 22 | 100 |  | | 16,99 € | | 26095-30220X120 | 30 | 22 | 120 |  | | 19,24 € | | 26095-30220X125 | 30 | 22 | 125 |  | | 20,60 € | | 26095-30220X150 | 30 | 22 | 150 |  | | 22,49 € | | 26095-30220X200 | 30 | 22 | 200 |  | | 26,14 € | | 26095-36260X080 | 36 | 26 | 80 |  | | 19,62 € | | 26095-36260X100 | 36 | 26 | 100 |  | | 22,49 € | | 26095-36260X125 | 36 | 26 | 125 |  | | 25,47 € | | 26095-36260X150 | 36 | 26 | 150 |  | | 28,39 € | | 26095-36260X200 | 36 | 26 | 200 |  | | 33,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|